Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 322.1 kB
Product-Photographs-929001949028_EU ZIP
Product-Diagrams-929001949028_EU ZIP
Termékleírás
LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
Cap/Base
Light Distribution Diagram - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
General uniform lighting - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4