Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 76343500
Teljes rendelési kód: 871869976343500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E14
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001345555 pdf 66.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001345555 hu_HU pdf 439.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929001345555_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001345555_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 ies 3.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration pdf 754.1 kB