Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002972702
Teljes rendelési kód: 871951431298200

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E14
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék