Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002969602
Teljes rendelési kód: 871951431264700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E14
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002969602 pdf 66.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 498.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002969602 hu_HU pdf 558.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929002969602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002969602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB