Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002968402
Teljes rendelési kód: 871951431250000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E14
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002968402 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 412.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002968402 hu_HU pdf 557.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929002968402_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002968402_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB