Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002966902
Teljes rendelési kód: 871951431242500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002966902 pdf 66.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 508.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002966902 hu_HU pdf 296.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929002966902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002966902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB