Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus fényeloszlás – DS51, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS51, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060120
Teljes rendelési kód: 871951424070400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED100 [LED module 10000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S txt 6.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060120 hu_HU pdf 437.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060120_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060120_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S IES
Dialux
ULD File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ULD
Relux
ROLF File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S LDT