Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év