Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060116
Teljes rendelési kód: 871951424066700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG txt 6.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060116 hu_HU pdf 393.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060116_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060116_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG LDT