Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopra szerelhető, Tápegység DALI illesztővel, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060114
Teljes rendelési kód: 871951424064300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED30 [LED module 3000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060114 hu_HU pdf 379.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060114_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT