Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 59 W, 6900 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 6900 lm, 59 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024564
Teljes rendelési kód: 871869989449800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED100 [LED module 10000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 txt 7.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024564 hu_HU pdf 312.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024564_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024564_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 LDT