Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 56 W, 5106 lm, 3000 K, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, II. biztonsági osztály, IP66, STD
BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 5106 lm, 56 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED74 [LED module 7400 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év