Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 40.5 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 3500 lm, 40.5 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024259
Teljes rendelési kód: 871869986496500

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P txt 7.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024259 hu_HU pdf 195.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024259_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024259_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P LDT