Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Széles fényeloszlás – DW10, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024159
Teljes rendelési kód: 871869949028700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED14 [LED module 1400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 7.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024159 hu_HU pdf 313.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024159_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD Rajzok
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD Rajzok
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD Rajzok
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
CAD Rajzok
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT