Signify TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW10, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, STD
BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED74 [LED module 7400 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év