Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024156
Teljes rendelési kód: 871869949025600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024156 hu_HU pdf 174.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024156_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT