Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 912300060082
Teljes rendelési kód: 871951423917300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED35 [LED module 3500 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P txt 6.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060082 hu_HU pdf 138.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060082_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060082_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D-sat sat 6.2 kB
CAD Rajzok
3D-m3d m3d 14.5 kB
CAD Rajzok
3D-DWG DWG 374.7 kB
CAD Rajzok
3D-DXF DXF 595.6 kB
CAD Rajzok
3D-max max 1.1 MB
CAD Rajzok
3D-r3d r3d 267.5 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P LDT