Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Széles fényeloszlás – DW10, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 912300060080
Teljes rendelési kód: 871951423915900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED39 [LED module 3900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 txt 7.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060080 hu_HU pdf 195.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060080_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060080_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD Rajzok
3D-DXF DXF 598.1 kB
CAD Rajzok
3D-sat sat 6.9 kB
CAD Rajzok
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD Rajzok
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD Rajzok
3D-max max 1008.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 LDT