Signify Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Széles fényeloszlás – DW50, I. biztonsági osztály, IP65, STD
BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Tápegység DALI illesztővel, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó és 2x2 pólusú vezérlőjel fényerő-szabályozáshoz
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED49 [LED module 4900 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év