Signify Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Széles fényeloszlás – DW50, I. biztonsági osztály, IP65, STD

BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó és 2x2 pólusú vezérlőjel fényerő-szabályozáshoz

Rendelési kód: 912300023481
Teljes rendelési kód: 871869908991700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED49 [LED module 4900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300023481 hu_HU pdf 145.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-912300023481_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300023481_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 IES
Dialux
ULD File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 ULD
Relux
ROLF File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 LDT