Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó