Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 semleges fehér, Tápegység, külső szabályzás, állandó fénykibocsátás, II. biztonsági osztály, Széles fényeloszlás – DW10, Síküveg, Fekete, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Külső csatlakozó, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz

BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, külső szabályzás, állandó fénykibocsátás, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 4320 lm, 38.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300023860
Teljes rendelési kód: 871869911690300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED63 [LED module 6300 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK txt 7.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300023860 hu_HU pdf 223.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300023860_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300023860_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LDT