Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 semleges fehér, Tápegység, külső szabályzás, állandó fénykibocsátás, II. biztonsági osztály, Széles fényeloszlás – DW10, Síküveg, Fekete, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Külső csatlakozó, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz
BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, külső szabályzás, állandó fénykibocsátás, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 2993 lm, 25 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED42 [LED module 4200 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év