Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 semleges fehér, Tápegység, szabályzással, II. biztonsági osztály, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, Síküveg, Fekete, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Külső csatlakozó, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz

BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300023852
Teljes rendelési kód: 871869911682800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED42 [LED module 4200 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK txt 7.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300023852 hu_HU pdf 223.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300023852_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300023852_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK LDT