Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 meleg fehér, Tápegység (be/ki), II. biztonsági osztály, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, Opálüveg, Fekete, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Külső csatlakozó, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz

BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 3172 lm, 42 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300023850
Teljes rendelési kód: 871869911680400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED52 [LED module 5200 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF txt 7.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300023850 hu_HU pdf 225.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300023850_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300023850_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
ClassicStreet-BDP794-60P-3D05.m3d m3d 111.5 kB
CAD Rajzok
ClassicStreet-BDP794_60P-3D08.sat sat 97.8 kB
CAD Rajzok
ClassicStreet-BDP794-60P-3D09.r3d r3d 226.7 kB
CAD Rajzok
ClassicStreet-BDP794_60P-3D03.dwg dwg 193.5 kB
CAD Rajzok
ClassicStreet-BDP794_60P-3D07.max max 916.0 kB
CAD Rajzok
ClassicStreet-BDP794-60P-3D04.dxf dxf 1.6 MB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF LDT