Magyarország - Magyar

Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Közepes fényeloszlású változat 24 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), I. biztonsági osztály, IP66

BSS300 LED60/730-1P DM16P G1

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Gazdaságos nem szabályozható előtét (nincs LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Közepes fényeloszlású változat 24 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály

Rendelési kód: 36961100
Teljes rendelési kód: 872110336961100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED60 [LED module 6000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Lighting for wellbeing Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 txt 5.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060805 hu_HU pdf 369.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060805_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060805_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 IES
Dialux
ULD File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ULD
Relux
ROLF File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 LDT