Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Oszlopkarra való szereléshez, 42–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Közepes fényeloszlású változat 24 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály