Magyarország - Magyar

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 4280 lm, 3000 K, Interact Pro, Közepes fényeloszlású változat 24 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66

BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 4280 lm, 32.6 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Közepes fényeloszlású változat 24 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály

Rendelési kód: 36958100
Teljes rendelési kód: 872110336958100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED60 [LED module 6000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Lighting for wellbeing Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P txt 5.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060802 hu_HU pdf 396.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P IES
Dialux
ULD File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P LDT