Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Gazdaságos nem szabályozható előtét (nincs LR/LC), 4280 lm, 33.1 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Közepes fényeloszlású változat 24 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály