Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW52, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW52, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozóblokk

Rendelési kód: 912300060811
Teljes rendelési kód: 872110337025900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED60 [LED module 6000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S txt 6.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060811 hu_HU pdf 200.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060811_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060811_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S IES
Dialux
ULD File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S ULD
Relux
ROLF File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S LDT