Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW52, II. biztonsági osztály, IP66, STD
BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW52, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozóblokk
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év