Magyarország - Magyar

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Csavaros csatlakozóblokk

Rendelési kód: 87865800
Teljes rendelési kód: 871869987865800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED60 [LED module 6000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024408 hu_HU pdf 202.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024408_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024408_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT