Magyarország - Magyar

Signify CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD

BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK

Új

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060517
Teljes rendelési kód: 872016956852500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék