Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM12, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060143
Teljes rendelési kód: 871951424222700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED30 [LED module 3000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900 txt 6.5 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060143 hu_HU pdf 221.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060143_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060143_EU
Több eszköz - Visuals