Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.8 W, 1992 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM12, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 1992 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060142
Teljes rendelési kód: 871951424221000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED24 [LED Module 2400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900 txt 6.5 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060142 hu_HU pdf 221.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060142_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060142_EU
Több eszköz - Visuals