Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Keskeny fényeloszlás – DN10, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900
Termékleírás
Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év