Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 15.8 W, 2040 lm, 3000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P
Termékleírás
Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2040 lm, 15.8 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED24 [LED Module 2400 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év