Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 1992 lm, 2700 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM32, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 1992 lm, 17.4 W, 114 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM32, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 23291400
Teljes rendelési kód: 871951423291400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED24 [LED Module 2400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P txt 6.5 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024998 hu_HU pdf 132.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024998_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024998_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P LDT