Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 61 W, 6400 lm, 3000 K, CRI80, Szimmetrikus, I. biztonsági osztály, IP66
BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 6400 lm, 61 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év