Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 53 W, 5670 lm, 3000 K, CRI80, Szimmetrikus, I. biztonsági osztály, IP66

BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 5670 lm, 53 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 912300024687
Teljes rendelési kód: 871951420195800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED70 [LED module 7000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 txt 6.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024687 hu_HU pdf 198.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024687_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024687_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 LDT