Magyarország - Magyar

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Szimmetrikus, II. biztonsági osztály, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 93927700
Teljes rendelési kód: 871869693927700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
EB [Elektronika]
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 txt 7.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505017432 hu_HU pdf 170.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910505017432_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505017432_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 LDT