Magyarország - Magyar

Philips CityMood

Ikonikus kialakítás, amely készen áll arra, hogy részese legyen az intelligens város ökoszisztémájának

Termékek

Termék Összehasonlítás
132
4 750
2700
70
35,9
106
2 760
2200
70
26,1
161
5 580
3000
70
34,7
139
7 200
3000
80
51,7
142
1 840
3000
70
13
146
12 320
3000
70
84,1
154
9 000
3000
70
58,3
151
10 680
3000
70
70,8

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CityMood ihletét a 20. század eleji utcai lámpák adják, amelyek egy kúpos tálat kombináltak egy függő baldachinnal. A CityMood megőrzi városa örökségét azáltal, hogy megtartja ezeknek az ikonikus lámpatesteknek a jellegzetes formai jellemzőit. A CityMood zökkenőmentesen integrálható a meglévő infrastruktúrákba, oszlopokba és konzolokba, és csökkenti az energiaköltségeket a biztonság, a teljesítmény vagy a fényminőség feláldozása nélkül. A LEDGINE-O platform alapkivitelben 900-tól 16 200 lm-ig terjedő fényárammal, több mint 30 választható optikával és fényeloszlással, valamint különböző korrelált színhőmérsékletekkel és színvisszaadási indexekkel rendelkezik. A 4 és 8 méter közötti szerelési magasságra tervezett CityMood ideális választás kültéri világítási alkalmazások széles skálájához, mind kortárs, mind történelmi környezetben. A jövőbiztos és az intelligens városi ökoszisztémákban való részvételre kész CityMood segít előrelépni fenntarthatósági céljai felé, bárhol is tartson digitalizációs útján. A CityMood egy vagy két Zhaga-D4i (ZD4i) rendszerkész (SR) aljzattal kapható, így készen áll a fejlett világításvezérlő rendszerekkel, például az Interacttal, vagy olyan érzékelőkkel való párosításra, mint a kültéri érzékelőcsomag (OSB). Minden CityMood lámpatest egyedileg azonosítható a Signify Service tag alkalmazáson keresztül. Egyszerűen olvassa be az árboc ajtaján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kódot, hogy azonnal hozzáférjen a lámpatest konfigurációjához. A szervizcímke felgyorsítja és megkönnyíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A szerszám nélkül nyitható változatoknál közvetlenül hozzá lehet férni az előtéthez és a fényrendszerhez.

Előnyök

  • Az ikonikus és elegáns lámpatest megőrzi városának örökségét a kortárs és történelmi környezetekben egyaránt

  • A Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) aljzatnak köszönhetően időtálló és jól beilleszkedik az intelligens város ökoszisztémájába

Jellemzők

  • Elérhető átlátszó síküveggel vagy átlátszó polikarbonát búrával

  • Választható dekoratív koronák

Alkalmazási területek

  • Parkok és terek
  • Lakóterületek
  • Utak és utcák
  • Városi főutak és utcák, mellékutcák és lakóövezeti utak és utcák
  • Városközpontok és történelmi területek
  • Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Letöltések