Magyarország - Magyar

Philips CityMood, Urban road & street light, 84.1 W, 12320 lm, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 12320 lm, 84.1 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060511
Teljes rendelési kód: 872016956846400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED140 [LED module 14000 lm]