Magyarország - Magyar

Philips CityMood, Urban road & street light, 34.7 W, 5580 lm, 3000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység (be/ki), 5580 lm, 34.7 W, 161 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403) SDCM<5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060508
Teljes rendelési kód: 872016956843300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED60 [LED module 6000 lm]