Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2760 lm, 2200 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK
Termékleírás
Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 2760 lm, 26.1 W, 106 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED30 [LED module 3000 lm]
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év