Signify UniStreet gen2, Road & street light, 47 W, 6960 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM11, I. biztonsági osztály, IP66

BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S

Új

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 6960 lm, 47 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 10017600
Teljes rendelési kód: 871951410017600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED80 [LED module 8000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S txt 6.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866752 hu_HU pdf 221.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866752_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866752_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S IES
Dialux
ULD File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S LDT