Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 13 W, 1700 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66
BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S
Termékleírás
Road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év