Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6864 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66

BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 48 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 6864 lm, 44 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925866902
Teljes rendelési kód: 871951410165400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED80 [LED module 8000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1- txt 6.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866902 hu_HU pdf 484.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Szerelési útmutató
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866902_EU
Több eszköz - Visuals