Magyarország - Magyar

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Extra széles fényeloszlás – DX10, I. biztonsági osztály, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Új

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 44943800
Teljes rendelési kód: 871869944943800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED99 [LED module 9900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 6.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925865677 hu_HU pdf 220.2 kB

Látvány

Product-Photographs-910925865677_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925865677_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT