A Philips DigiStreet Catenary a DigiStreet Road & Street termékcsalád új tagja, amely tartósodronyos megoldást igénylő alkalmazások esetén is biztosítja az azonos fényminőséget, látványos formavilágot és a hálózatalapú világítási rendszer előnyeit. Az Okosváros kezdeményezéseket támogatva a teljes DigiStreet termékcsalád két System Ready (SR) aljzattal szerelhető fel, így városa csatlakozhat a meglévő és jövőbeli vezérlőkhöz, érzékelőkhöz és alkalmazásokhoz, például a CityTouch távirányítású világításvezérlő rendszerhez. Ezenkívül minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható a QR-kódon alapuló szervizcímke segítségével. Az árbocajtó belső oldalán található QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal hozzáférhet a lámpatest konfigurációjához, így a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb a lámpatest teljes élettartama alatt.
Felkészítve a jövőre: a DigiStreet Catenary egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembe helyezés után vagy később is az új CMS-csomópontokkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők
Egyedi optika, amely megfelel a nemzetközi utak és utcák kialakításához
Tartósodronyos megoldás a DigiStreet Road & street termékcsaládjában
Új funkciók bevonásával történő egyszerű korszerűsítést lehetővé tevő két SR-aljzat opciója